Combinaison avec câbles

Le câble est disponible pour une pose fixe dans les longueurs suivantes.

Longueur de câble

Référence

0.23 m

18179932

0.26 m

18179940

0.29 m

18179959Tailles 1 à 3 pour juxtaposition

0.44 m

18179967Tailles 4 à 6 pour juxtaposition

0.75 m

18167039Sans juxtaposition

1.5 m

18179975Sans juxtaposition

3 m

18167047Sans juxtaposition

5 m

18179983Sans juxtaposition

10 m

18179991Sans juxtaposition

En cas d'utilisation de câbles de bus système d'autres fabricants, respecter les exigences applicables de "EtherCAT® Technology Group" (ETG). Pour cela, tenir compte de la documentation "EtherCAT® Technology Group" (ETG).