Atribuição dos cabos
O cabo está disponível nos seguintes comprimentos para instalação fixa.
Comprimento do cabo | Código |
---|---|
0.23 m | 18179932 |
0.26 m | 18179940 |
0.29 m | 18179959Tamanho 1 – 3 com alinhamento direto |
0.44 m | 18179967Tamanho 4 – 6 com alinhamento direto |
0.75 m | 18167039Com alinhamento indireto |
1.5 m | 18179975Com alinhamento indireto |
3 m | 18167047Com alinhamento indireto |
5 m | 18179983Com alinhamento indireto |
10 m | 18179991Com alinhamento indireto |
Ao usar cabos do system bus de outros fabricantes, os requisitos relevantes do "EtherCAT® Technology Group" (ETG) devem ser observados. Observar a "EtherCAT® Installation Guideline" (Diretriz de instalação EtherCAT) do ETG.