Asignación de cables

El cable se puede adquirir en las siguientes longitudes para la instalación fija.

Longitud de cable

Ref. de pieza

0.23 m

18179932

0.26 m

18179940

0.29 m

18179959Tamaño 1 – 3 en caso de alineación directa

0.44 m

18179967Tamaño 4 – 6 en caso de alineación directa

0.75 m

18167039En caso de alineación no directa

1.5 m

18179975En caso de alineación no directa

3 m

18167047En caso de alineación no directa

5 m

18179983En caso de alineación no directa

10 m

18179991En caso de alineación no directa

Si se utilizan cables de bus de sistema de otros fabricantes, deben respetarse los requisitos pertinentes del "EtherCAT® Technology Group" (ETG). Observe al respecto la "EtherCAT® Installation Guideline" de ETG.