固定敷设时,电缆有以下长度可供选择。
电缆长度
部件号
0.23 m
18179932
0.26 m
18179940
0.29 m
18179959直接并排时,规格1 ~ 3
0.44 m
18179967直接并排时,规格4 ~ 6
0.75 m
18167039非直接并排时
1.5 m
18179975非直接并排时
3 m
18167047非直接并排时
5 m
18179983非直接并排时
10 m
18179991非直接并排时
如果使用了其他制造商的系统总线电缆,那么必须遵守“EtherCAT®技术协会”(ETG) 的相关要求。请遵守ETG的“EtherCAT®安装指南”。