系统总线电缆

系统总线电缆用于通过EtherCAT®/SBUSPLUS接口连接设备。

RJ45插头以及变频器中的插口都已经过SEW-EURODRIVE的机械稳定性和接触安全性测试。SEW-EURODRIVE推荐使用下列电缆。如果使用其他电缆和插头,SEW-EURODRIVE无法保证插头连接的质量。

注意

使用了错误的电缆
变频器损坏
系统总线电缆必须配置成4极的RJ45插头。如果在此使用了8极的RJ45插头,则可能会导致所连接设备故障或者损坏。
使用RJ45插头时,请注意确保RJ45插头已配备所有触点。