Cabo de system bus
O cabo de system bus é usado para conectar as unidades com uma interface EtherCAT®/SBUSPLUS.
Os conectores RJ45 e os contatos fêmea nos conversores foram testados pela SEW-EURODRIVE quanto à estabilidade mecânica e segurança de contato. A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização dos cabos listados abaixo. Se forem usadosoutros cabos e conectores, a SEW-EURODRIVE não pode fazer nenhuma declaração sobre a qualidade da conexão.
AVISO
Uso dos cabos incorretos
Danos no conversor
Os cabos do system bus só podem ser implementados com conectores RJ45 com atribuição de 4 pinos. Ao usar um conector RJ45 com atribuição de 8 pinos nesse ponto, podem ocorrer mau funcionamento ou defeitos nas unidades conectadas.
Ao utilizar cabos RJ45, certificar-se de que os conectores RJ45 estejam equipados com todos os contatos.
Informações adicionais