Cable de bus de sistema
El cable de bus de sistema se utiliza para conectar las unidades con la interfaz EtherCAT®/SBUSPLUS.
Los conectores RJ45 y los conectores hembra del variador han sido probados por SEW-EURODRIVE para comprobar la estabilidad mecánica y la fiabilidad de los contactos. SEW‑EURODRIVE recomienda el uso de los cables que se indican a continuación. Si se utilizan otros cables y conectores, SEW-EURODRIVE no se pronuncia sobre la calidad de la conexión enchufable.
ATENCIÓN
Utilización de cables incorrectos
Daños en el variador
Los cables de bus de sistema solo pueden diseñarse con conectores RJ45 con asignación de 4 polos. Si se utiliza un conector RJ45 con asignación de 8 polos aquí, pueden producirse fallos de funcionamiento o defectos en las unidades conectadas.
Cuando utilice cables RJ45, asegúrese de que los conectores RJ45 disponen de todos los contactos.
Información adicional