Asignación de cables

El cable se puede adquirir en las siguientes longitudes para la instalación fija.

Longitud de cable

Ref. de pieza

0.2 m

18166970

0.23 m

18166989

0.26 m

18166997

0.29 m

18167004Tamaño 1 – 3 en caso de alineación directa

0.35 m

18167012

0.44 m

18167020Tamaño 4 – 6 en caso de alineación directa

0.59 m

28124251

0.75 m

28118618

1.6 m

18174205En caso de alineación no directa

2.6 m

28123549En caso de alineación no directa