Combinaison avec câbles
Le câble est disponible pour une pose fixe dans les longueurs suivantes.
Longueur de câble | Référence |
|---|---|
0.2 m | 18166970 |
0.23 m | 18166989 |
0.26 m | 18166997 |
0.29 m | 18167004Tailles 1 à 3 pour juxtaposition |
0.35 m | 18167012 |
0.44 m | 18167020Tailles 4 à 6 pour juxtaposition |
0.59 m | 28124251 |
0.75 m | 28118618 |
1.6 m | 18174205Sans juxtaposition |
2.6 m | 28123549Sans juxtaposition |