Cable de bus del módulo

El cable de bus del módulo se utiliza para conectar entre sí las unidades a través del bus del módulo.

Los conectores RJ45 y los conectores hembra del variador han sido probados por SEW-EURODRIVE para comprobar la estabilidad mecánica y la fiabilidad de los contactos. SEW‑EURODRIVE recomienda el uso de los cables que se indican a continuación. Si se utilizan otros cables y conectores, SEW-EURODRIVE no se pronuncia sobre la calidad de la conexión enchufable.