Cable coaxial con tendido independiente de los cables de potencia y señal
El tendido conjunto de cable de potencia y cable de señal sólo está disponible hasta una sección de 10 mm2. Con secciones superiores, el cable de potencia se tiende separado del cable de señal.
Lado del motor | Lado del variador | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Contacto | Señal | Color del hilo | Color del hilo IEC 60757 | Identificación | Fabricación | Descripción |
M23 | ||||||
DDI | DDI | Violeta | VT |
| Conector coaxial | MOVILINK® DDI |