Koaxialkabel bei getrennter Verlegung von Leistungs- und Signalkabel

Die gemeinsame Verlegung von Leistungskabel und Signalleitung ist nur bis zu einem Querschnitt von 10 mm2 verfügbar. Bei größeren Querschnitten wird das Leistungskabel getrennt von der Signalleitung verlegt.

Motorseite

Umrichterseite

Kontakt

Signal

Aderfarbe

Aderfarbe IEC 60757

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

M23

DDI

DDI

Violett

VT

 

Koaxialstecker

MOVILINK® DDI