Câbles coaxiaux en cas de pose séparée des câbles de puissance et de transmission de signal
La pose commune des câbles de puissance et de transmission de signal n'est disponible que jusqu'à une section de 10 mm2. En cas de sections supérieures, le câble de puissance est posé séparément de la liaison de transmission de signal.
Côté moteur | Côté variateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Contact | Signal | Couleur conducteur | Couleur conducteur IEC 60757 | Marquage | Confection | Description |
M23 | ||||||
DDI | DDI | violet | VT |
| Connecteur coaxial | MOVILINK® DDI |