Cabo coaxial ao instalar os cabos de potência e sinal separadamente
A junção dos cabos de potência e sinal somente está disponível até uma seção transversal de 10 mm2. Nas seções transversais maiores, o cabo de potência é disposto separadamente do cabo de sinal.
Lado do motor | Lado do conversor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Contato | Sinal | Cor do fio | Cor do fio IEC 60757 | Identificação | Montagem | Descrição |
M23 | ||||||
DDI | DDI | Violeta | VT |
| Conector coaxial | MOVILINK® DDI |