Dados de saída de processo
A tabela seguinte mostra os dados de saída de processo do CLP para o conversor em caso de controle através do fieldbus com 8 palavras de dados de processo.
Palavra | Bit | Função | |
|---|---|---|---|
PA 1 | Palavra de comando | 0 | Liberação/parada de emergência |
1 | Liberação/parada de aplicação | ||
2 | Reservado | ||
3 | Abrir o freio (sem liberação) | ||
4 | Direção do movimento/Jog positivo | ||
5 | Direção do movimento/Jog negativo | ||
6 | Reservado | ||
7 | Partida/Parada com PA2/Frequência fixa | ||
8 | Reset de irregularidade | ||
9 | Ativar operação lenta | ||
10 | Ativar conjunto de acionamento 2 | ||
11 | Reservado | ||
12 | Reservado | ||
13 | Ativar bloqueio do estágio de saída | ||
14 | Ativar modo de standby | ||
15 | MOVIKIT®-Handshake In | ||
PA 2 | Velocidade rápida/Jog | 0 – 15 | Unidade do usuário |
PA 3 | Aceleração | 0 – 15 | Unidade do usuário |
PA 4 | Desaceleração | 0 – 15 | Unidade do usuário |
PA 5
| Saídas digitais Para controle através dos dados do processo, ver capítulo Entradas/saídas digitais
| 0 | DO 00/DIO 01 (saída) |
1 | DO 01/DIO 02 (saída) | ||
... | ... | ||
3 | DO 03 | ||
4-7 | DO 10-13 Após a configuração apropriada de acordo com o capítulo 8.1.4 | ||
8-15 | VDI 00 - VDI 07 (entradas digitais virtuais)Utilização com acionamentos compactos de baixa tensão de alimentação para controle dos sensores | ||
PA 6 | Modo de aplicação nominal | 0 – 15 | Modo de operação. Ver capítulo Visão geral dos modos de operação. |
PA 7 | Marcha lenta | 0 – 15 | Unidade do usuário |
PA 8 | Desaceleração Parada | 0 – 15 | Unidade do usuárioA desaceleração somente se torna ativa quando o sensor de parada é ativado |
PA 9/10 |
| 0 – 15 |
|