过程输出数据

下表显示了在使用带8个过程数据字的现场总线进行控制时可编程控制器至变频器的过程输出数据。

功能

PO 1

控制字

0

使能/紧急停止

1

使能/应用停止

2

预留

3

打开制动器(无使能)

4

正向运动方向/点动

5

负向运动方向/点动

6

预留

7

通过PO2/固定设定值启动/停止

8

故障复位

9

激活慢速运行

10

激活驱动机构2

11

预留

12

预留

13

激活输出级锁定

14

激活待机运行

15

MOVIKIT®-Handshake In

PO 2

冲刺速度/蠕动速度

0 – 15

用户定义单位

PO 3

加速

0 – 15

用户定义单位

PO 4

减速

0 – 15

用户定义单位

PO 5

 

数字量输出端

关于过程数据控制的信息请参见章节数字量输入端/数字量输出端

 

0

DO 00 / DIO 01(输出端)

1

DO 01 / DIO 02(输出端)

...

...

3

DO 03

4-7

DO 10-13 根据第8.1.4章进行相应配置后

8-15

VDI 00 - VDI 07(虚拟数字量输入端)与紧凑型低压驱动装置一起使用,用于控制传感器

PO 6

设定应用模式

0 – 15

运行模式。参见章节操作模式概览

PO 7

慢速

0 – 15

用户定义单位

PO 8

减速停止

0 – 15

用户单位只有在“停止传感器”激活时才会激活减速

PO 9/10

 

0 – 15