Datos de salida de proceso
La tabla siguiente muestra los datos de salida de proceso desde el PLC hacia el variador en caso de control mediante bus de campo con 8 palabras de datos de proceso.
Palabra | Bit | Función | |
|---|---|---|---|
PO 1 | Palabra de control | 0 | Habilitación/parada de emergencia |
1 | Habilitación/parada de aplicación | ||
2 | Reservado | ||
3 | Desbloquear freno (sin habilitación) | ||
4 | Sentido de movimiento/Pulsación positiva | ||
5 | Sentido de movimiento/Pulsación negativa | ||
6 | Reservado | ||
7 | Inicio/parada con PO2/consigna fija | ||
8 | Reset del fallo | ||
9 | Activar modo de marcha lenta | ||
10 | Activar conjunto de accionamiento 2 | ||
11 | Reservado | ||
12 | Reservado | ||
13 | Activar bloqueo de etapa de salida | ||
14 | Activar funcionamiento stand-by | ||
15 | MOVIKIT®-Handshake In | ||
PO 2 | Velocidad rápida/modo manual | 0 – 15 | Unidad de usuario |
PO 3 | Aceleración | 0 – 15 | Unidad de usuario |
PO 4 | Deceleración | 0 – 15 | Unidad de usuario |
PO 5
| Salidas binarias Para el control de los datos de proceso, véase el capítulo Entradas binarias/salidas binarias
| 0 | DO 00 / DIO 01 (salida) |
1 | DO 01 / DIO 02 (salida) | ||
... | ... | ||
3 | DO 03 | ||
4-7 | DO 10-13 Según configuración conforme al capítulo 8.1.4 | ||
8-15 | VDI 00 - VDI 07 (entradas binarias virtuales)Utilización con accionamientos compactos de baja tensión para el control de los sensores | ||
PO 6 | Modo de aplicación de consigna | 0 – 15 | Modo de funcionamiento. Véase el capítulo Vista general de los modos de funcionamiento. |
PO 7 | Velocidad de marcha lenta | 0 – 15 | Unidad de usuario |
PO 8 | Parada de deceleración | 0 – 15 | Unidad de usuarioLa deceleración sólo se activa cuando se activa el sensor de parada |
PO 9/10 |
| 0 – 15 |
|