Ajuste: Utilizar libre asignación de bornas - No (estándar)
La asignación de las entradas binarias/salidas binarias se lleva a cabo en la configuración del módulo de software en el menú Entradas/salidas. Todas las entradas/salidas que se encuentren en "Entrada Data Flexibility" y puedan editarse pueden asignarse libremente. Todas las demás entradas ya se utilizan y se asignan automáticamente según la Configuración de módulo ajustada.

ADVERTENCIA

Comportamiento inesperado de la instalación en caso de interrupción de la comunicación con el control de nivel superior.
Lesiones graves o fatales o daños materiales
- Cerciórese de que por las salidas binarias son controladas solo aquellas partes de la instalación que no puedan provocar situaciones peligrosas.
Información adicional