Configurar entradas binarias/salidas binarias

En el menú Entradas/salidas de la configuración del módulo de software se dispone de los siguientes campos de ajuste para configurar las entradas binarias/salidas binarias:

N.°

Descripción

[1]

Listado de las entradas binarias con listas desplegables para la asignación de una función y visualización del nivel físico.

La entrada binaria DI 00 tiene asignada siempre la función "Habilitación de etapa de salida".

Todas las entradas que se encuentren en "Entrada Data Flexibility" y puedan editarse pueden asignarse libremente. Todas las demás entradas ya se utilizan según la configuración del módulo.

[2]

Listado de las salidas binarias con listas desplegables para la asignación de una función y visualización del nivel físico.

La salida binaria DB 00 tiene asignada siempre la función "Salida de freno".

[3]

Selección de una asignación estándar para las salidas binarias.

  • De libre configuración - configurar libremente las salidas binarias mediante las listas desplegables en [2].
  • Si ya se ha seleccionado una asignación estándar, sus funciones se conservan en los campos correspondientes y se desbloquean las listas desplegables para modificar la función.
  • Control mediante bus de campo - las salidas binarias se asignan de modo que se pueden controlar mediante la palabra de datos de proceso PO 5.
  • Salidas binarias como en el estado de entrega - restablecer la asignación de las salidas binarias al estado de entrega. Véase Asignación de las salidas binarias.