Configurar entradas/saídas digitais
Na configuração do módulo de software no menu Entradas/saídas, os seguintes campos de ajuste estão disponíveis para configurar as entradas/saídas digitais:
N.º | Descrição |
|---|---|
[1] | Lista de entradas digitais com listas descendentes para a atribuição com uma função e indicação do nível físico. A entrada digital DI 00 é atribuída permanentemente à função "Acionamento do estágio de saída". Todas as entradas definidas como "Entrada Data Flexibility" e editáveis podem ser atribuídas livremente. Todas as outras entradas já são utilizadas de acordo com a configuração do módulo. |
[2] | Lista de saídas digitais com listas descendentes para a atribuição com uma função e indicação do nível físico. A saída digital DB 00 é atribuída permanentemente à função "Saída do freio". |
[3] | Seleção de uma atribuição padrão para as saídas digitais.
|