Atribuição das saídas digitais
No estado de fornecimento, as saídas digitais das unidades do painel elétrico estão atribuídas às seguintes funções:
Saída digital | Função |
|---|---|
DB 00 | Saída do freio |
DO 00 | Pronto para funcionar |
DO 01 | Liberação de estágio de saída |
DO 02 | Irregularidade |
DO 03 | STO - parada segura ativa |
No estado de fornecimento, as saídas digitais estão atribuídas às seguintes funções para unidades MOVITRAC® advanced e descentralizadas:
Saída digital | Função | Entrada/saída |
|---|---|---|
DIO 01 | Sem função | Entrada |
DIO 02 | Sem função | Entrada |