Em todos os outros modos de operação
Ao usar o módulo de software, as seguintes entradas digitais recebem as seguintes funções por padrão:
Conversor padrão | Acionamento compacto de tensão de alimentação baixa | Função |
|---|---|---|
DI 01 | VDI 00 | Sensor Velocidade rápida/velocidade reduzida na direção de movimento negativa |
DI 02 | DI 01 | Sensor Parada na direção de movimento negativa |
DI 03 | VDI 02 | Sensor Velocidade rápida/velocidade reduzida na direção de movimento positiva |
DI 04 | DIO 01 | Sensor Parada na direção de movimento positiva |
As seguintes entradas digitais são atribuídas às seguintes funções com o uso opcional de sensores adicionais:
Conversor padrão | Acionamento compacto de tensão de alimentação baixa | Função |
|---|---|---|
DI 05/DIO 01 | VDI 04 | Direção de movimento negativa do sensor opcional |
DI 06/DIO 02 | VDI 05 | Direção de movimento positiva do sensor opcional |