使用软件模块时,默认为以下数字量输入端分配了以下功能:
标准变频器
紧凑型低压驱动装置
功能
DI 01
VDI 00
快速/慢速档传感器负运动方向
DI 02
停止传感器负运动方向
DI 03
VDI 02
快速/慢速档传感器正运动方向
DI 04
DIO 01
停止传感器正运动方向
使用额外的可选传感器时,为以下数字量输入端分配了以下功能:
DI 05 / DIO 01
VDI 04
可选的传感器负移动方向
DI 06 / DIO 02
VDI 05
可选的传感器正移动方向