Bei allen anderen Betriebsarten
Folgende Digitaleingänge werden beim Verwenden des Softwaremoduls standardmäßig mit folgenden Funktionen belegt:
Standard Umrichter | Kompakt-Kleinspannungs-Antrieb | Funktion |
|---|---|---|
DI 01 | VDI 00 | Sensor Eil-/Schleichgang negative Bewegungsrichtung |
DI 02 | DI 01 | Sensor Stopp negative Bewegungsrichtung |
DI 03 | VDI 02 | Sensor Eil-/Schleichgang positive Bewegungsrichtung |
DI 04 | DIO 01 | Sensor Stopp positive Bewegungsrichtung |
Folgende Digitaleingänge sind bei der optionalen Verwendung von zusätzlichen Sensoren mit folgenden Funktionen belegt:
Standard Umrichter | Kompakt-Kleinspannungs-Antrieb | Funktion |
|---|---|---|
DI 05 / DIO 01 | VDI 04 | Optionaler Sensor negative Bewegungsrichtung |
DI 06 / DIO 02 | VDI 05 | Optionaler Sensor positive Bewegungsrichtung |