Bei Verwendung von "Sensorpaar A/B"

Folgende Digitaleingänge sind bei der Verwendung des Sensorpaars A/B mit folgenden Funktionen belegt:

Standard Umrichter

Kompakt-Kleinspannungs-Antrieb

Funktion

DI 01

VDI 00

Sensor B: Eil-Schleichgang

DI 02

DI 01

Sensor B: Stopp

DI 03

VDI 02

Sensor A: Eil/Schleichgang

DI 04

DIO 01

Sensor A: Stopp

Folgende Digitaleingänge sind bei der Verwendung von zusätzlichen optionalen Sensoren und Sensorpaar A/B mit folgenden Funktionen belegt:

Standard Umrichter

Kompakt-Kleinspannungs-Antrieb

Funktion

DI 05 / DIO 01

VDI 04

Sensor B: Optionaler Sensor

DI 06 / DIO 02

VDI 05

Sensor A: Optionaler Sensor