En caso de utilización de "Par de sensores A/B"

Las siguientes entradas binarias tienen asignadas las siguientes funciones cuando se utiliza el par de sensores A/B:

Variador estándar

Accionamiento compacto de baja tensión

Función

DI 01

VDI 00

Sensor B: Marcha rápida-lenta

DI 02

DI 01

Sensor B: Parada

DI 03

VDI 02

Sensor A: Marcha rápida/lenta

DI 04

DIO 01

Sensor A: Parada

Las siguientes entradas binarias tienen asignadas las siguientes funciones cuando se utilizan sensores opcionales adicionales y el par de sensores A/B:

Variador estándar

Accionamiento compacto de baja tensión

Función

DI 05 / DIO 01

VDI 04

Sensor B: Sensor opcional

DI 06 / DIO 02

VDI 05

Sensor A: Sensor opcional