En todos los demás modos de funcionamiento

Cuando se utiliza el módulo de software, a las siguientes entradas binarias se les asignan de forma estándar las siguientes funciones:

Variador estándar

Accionamiento compacto de baja tensión

Función

DI 01

VDI 00

Sensor de marcha rápida/lenta sentido de movimiento negativo

DI 02

DI 01

Sensor de parada sentido de movimiento negativo

DI 03

VDI 02

Sensor de marcha rápida/lenta sentido de movimiento positivo

DI 04

DIO 01

Sensor de parada sentido de movimiento positivo

Las siguientes entradas binarias tienen asignadas las siguientes funciones cuando se utilizan sensores adicionales opcionales:

Variador estándar

Accionamiento compacto de baja tensión

Función

DI 05 / DIO 01

VDI 04

Sensor opcional sentido de movimiento negativo

DI 06 / DIO 02

VDI 05

Sensor opcional sentido de movimiento positivo