Em caso de utilização do "par de sensores A/B"

As seguintes entradas digitais são atribuídas às seguintes funções ao usar o par de sensores A/B:

Conversor padrão

Acionamento compacto de tensão de alimentação baixa

Função

DI 01

VDI 00

Sensor B: Velocidade rápida/velocidade reduzida

DI 02

DI 01

Sensor B: Parada

DI 03

VDI 02

Sensor A: Velocidade rápida/velocidade reduzida

DI 04

DIO 01

Sensor A: Parada

As seguintes entradas digitais são atribuídas às seguintes funções ao usar sensores opcionais adicionais e pares de sensores A/B:

Conversor padrão

Acionamento compacto de tensão de alimentação baixa

Função

DI 05/DIO 01

VDI 04

Sensor B: Sensor opcional

DI 06/DIO 02

VDI 05

Sensor A: Sensor opcional