Belegung der Digitalausgänge
Die Digitalausgänge sind bei Schaltschrankgeräten im Auslieferungszustand mit folgenden Funktionen belegt:
Digitalausgang | Funktion |
|---|---|
DB 00 | Bremsenausgang |
DO 00 | Betriebsbereit |
DO 01 | Endstufenfreigabe |
DO 02 | Fehler |
DO 03 | STO aktiv |
Die Digitalausgänge sind bei MOVITRAC® advanced und dezentralen Geräten im Auslieferungszustand mit folgenden Funktionen belegt:
Digitalausgang | Funktion | Eingang/Ausgang |
|---|---|---|
DIO 01 | Keine Funktion | Eingang |
DIO 02 | Keine Funktion | Eingang |