Digitaleingänge/Digitalausgänge konfigurieren
In der Konfiguration des Softwaremoduls im Menü Ein-/Ausgänge stehen folgende Einstellungsfelder zum Konfigurieren der Digitaleingänge/Digitalausgänge zur Verfügung:
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
[1] | Auflistung der Digitaleingänge mit Auswahllisten für die Belegung mit einer Funktion und Anzeige des physikalischen Pegels. Der Digitaleingang DI 00 ist fest mit der Funktion "Endstufenfreigabe" belegt. Alle Eingänge die auf "Data Flexibility Eingang" stehen und editierbar sind können frei belegt werden. Alle anderen Eingänge werden entsprechend der Modulkonfiguration bereits verwendet. |
[2] | Auflistung der Digitalausgänge mit Auswahllisten für die Belegung mit einer Funktion und Anzeige des physikalischen Pegels. Der Digitalausgang DB 00 ist fest mit der Funktion "Bremsenausgang" belegt. |
[3] | Auswahl einer Standardbelegung für die Digitalausgänge.
|