Modulkonfiguration
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Feldbusdaten/Festsollwerte | Die Verfahrparameter können wahlweise über "Feldbus" oder "Festsollwert" vorgegeben werden. Wenn die Option "Festsollwert" gewählt wird, werden die entsprechenden Prozessdatenworte ignoriert und eine Eingabe der Verfahrparameter über folgende Parameter kann erfolgen:
|
Betriebsart | Auswahl der Betriebsart:
Wenn eine unidirektionale Betriebsart gewählt wird, erscheint der Parameter "Verwendung Sensorpaar A/B" zum Festlegen, ob ein zweites Sensorpaar verwendet werden soll. Wahlweise kann dann auf Sensorpaar A oder B positioniert werden. Eine entsprechende Anwahl erfolgt über den Sollapplikationsmodus. |
Sensorlogik | Festlegen, ob die verwendeten Sensoren als Öffner- oder Schließerkontakte realisiert sind. |
Optionale Sensoren | Festlegen, ob folgende optionale Sensoren verwendet werden sollen:
Werden optionale Sensoren verwendet, kann gewählt werden, ob der optionale Sensor als Öffner- oder Schließer-Kontakt realisiert ist und wie Hauptsensor und dazugehöriger redundanter Sensor logisch verknüpft sind. |
Auswertung der Stopp Sensoren zur "InPosition" Meldung | Festlegen, wann die Meldung "InPosition" erfolgt:
|
Freie Klemmenbelegung verwenden | Nein: die Klemmenbelegung wird vorgeschlagen, siehe "Resultierende Belegung der Digitaleingänge" Ja: die Belegung der Geräteeingänge erfolgt individuell im Knoten "Ein/Ausgänge" |
Logische Verknüpfung | 0: Logische Verknüpfung entspricht der Sensorverknüpfung 1: Aktiver Stoppsensor UND aktiver "InPosition" Sensor 2: Aktiver Stoppsensor ODER aktiver "InPosition" Sensor |
Resultierende Belegung: Digitaleingänge | Belegung der digitalen Eingänge entsprechend der Konfiguration. Eingänge die als Data-Flexibility-Eingänge gekennzeichnet sind, können individuell belegt werden. |
Übernahme der Konfiguration | Schaltflächen zum Übernehmen der Konfiguration. |