模块配置
参数组 | 说明 |
|---|---|
现场总线数据/固定设定值 | 可以通过“现场总线”或“固定设定值”来指定运行参数。如果选择“固定设定值”,相应的过程数据字将被忽略,可以通过以下参数输入运行参数:
|
操作模式 | 选择操作模式:
如果选择了单向操作模式,将显示参数“使用传感器对A/B”,以确定是否应使用第二个传感器对。然后可以选择在传感器对A或B上进行定位。通过设定应用模式进行相应的选择。 |
传感器逻辑 | 确定所使用的传感器应作为常闭触点还是常开触点。 |
可选的传感器 | 确定是否应使用以下可选的传感器:
如果使用了可选的传感器,则可以选择可选传感器应作为常闭触点还是常开触点来使用,以及主传感器和所属冗余传感器的逻辑连接方式。 |
针对“就位”信息评估停止传感器 | 确定“就位”信息何时出现:
|
使用自由端子分配 | 否:建议进行端子分配,参见“所生成的数字量输入端分配” 是:设备输入端的分配在“输入/输出端”节点中单独完成 |
逻辑链接 | 0:逻辑链接与传感器链接相对应 1:主动停止传感器和主动“就位”传感器 2:主动停止传感器或主动“就位”传感器 |
所生成的分配:数字量输入端 | 根据配置对数字量输入端进行分配。可以单独分配已标记为Data-Flexibility输入端的输入端。 |
应用配置 | 用于应用配置的按钮。 |