Configuración de módulo
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Datos de bus de campo/consignas fijas | Los parámetros de desplazamiento pueden especificarse mediante "bus de campo" o "consigna fija". Si se selecciona la opción "Consigna fija", se ignoran las palabras de datos de proceso correspondientes y se puede realizar una entrada de los parámetros de desplazamiento a través de los siguientes parámetros:
|
Modo de funcionamiento | Selección del modo de funcionamiento:
Si se selecciona un modo de funcionamiento unidireccional, aparece el parámetro "Uso de par de sensores A/B" para establecer si se debe utilizar un segundo par de sensores. Opcionalmente, se puede posicionar el par de sensores A o B. La selección correspondiente se realiza a través del modo de aplicación de consigna. |
Lógica de sensor | Establecer si los sensores utilizados están realizados como contactos normalmente cerrados o normalmente abiertos. |
Sensores opcionales | Establecer si se van a utilizar los siguientes sensores opcionales:
Si se utilizan sensores opcionales, se puede seleccionar si el sensor opcional se implementa como un contacto normalmente cerrado o normalmente abierto y cómo se vinculan lógicamente el sensor principal y el sensor redundante asociado. |
Evaluación de los sensores de parada para el mensaje "InPosition" | Establecer cuándo aparece el mensaje "InPosition":
|
Utilizar libre asignación de bornas | No: se propone la asignación de bornas, véase "Asignación resultante de las entradas binarias" Sí: La asignación de las entradas de la unidad se realiza individualmente en el nodo "Entradas/Salidas" |
Conexión lógica | 0: La conexión lógica corresponde a la conexión de los sensores 1: Sensor de parada activo Y sensor de "InPosition" 2: Sensor de parada activo O sensor de "InPosition" |
Asignación resultante: Entradas binarias | Asignación de las entradas binarias según la configuración. Las entradas marcadas como entradas Data Flexibility pueden asignarse individualmente. |
Aceptación de la configuración | Botones para aceptar la configuración. |