Configuração do módulo
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Dados de fieldbus/Frequências fixas | Os parâmetros de deslocamento podem ser especificados via "fieldbus" ou "frequência fixa". Se o opcional "frequência fixa" for selecionado, as respectivas palavras de dados de processo são ignoradas e os parâmetros de deslocamento podem ser inseridos através dos seguintes parâmetros:
|
Modo de operação | Seleção do modo de operação:
Se for selecionado um modo de operação unidirecional, o parâmetro "Utilização do par de sensores A/B" aparece para especificar se um segundo par de sensores deve ser usado. É possível então optar por posicionar no par de sensores A ou B. Uma seleção correspondente é feita através do modo de aplicação nominal. |
Lógica do sensor | Especificar se os sensores usados são implementados como contato normalmente fechado ou aberto. |
Sensores opcionais | Especificar se deseja usar os seguintes sensores opcionais:
Se sensores opcionais forem usados, é possível selecionar se o sensor opcional é implementado como contato normalmente fechado ou aberto e como o sensor principal e o sensor redundante associado estão logicamente conectados. |
Avaliação dos sensores de parada para a mensagem "InPosition" | Especificar quando a mensagem "InPosition" ocorre:
|
Utilizar a programação dos bornes livre | Não: a programação dos bornes é sugerida, ver "Atribuição resultante das entradas digitais" Sim: as entradas da unidade são atribuídas individualmente no nó "Entradas/saídas" |
Ligação lógica | 0: o vínculo lógico corresponde ao vínculo do sensor 1: sensor de parada ativo E sensor "InPosition" ativo 2: sensor de parada ativo OU sensor "InPosition" ativo |
Atribuição resultante: entradas digitais | Atribuição das entradas digitais de acordo com a configuração. As entradas marcadas como entradas Data Flexibility podem ser atribuídas individualmente. |
Aceitação da configuração | Teclas para aceitação da configuração. |