Ein-/Ausgänge

HINWEIS

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel Einstellung: Freie Klemmenbelegung verwenden - Nein (Standard).

Parametergruppe

Beschreibung

Digitaleingänge

Konfiguration der Digitaleingänge

Eingänge die als Data-Flexibility-Eingänge gekennzeichnet sind können editiert und individuell belegt werden. Eingänge die von der Modulkonfiguration mit einer Funktion belegt wurden, dürfen nicht geändert werden.

Digitalausgänge

Konfiguration der Digitalausgänge

Die Ausgänge können individuell belegt werden.