控制字

提示

请注意章节监控功能中对于驱动装置在停机时的反应说明。

功能

PD

说明

0

使能/紧急停止

PO 1.0

  • “1”:使能
  • “0”:通过驱动功能FCB 14(紧急停止)停止。

1

使能/应用停止

PO 1.1

  • “1”:使能
  • “0”:通过驱动功能FCB 13(在应用极限处停止)停止。

2

预留

PO 1.2

-

3

制动器释放

(无使能)

PO 1.3

必要时通过参数8501.2(在FCB 01 – 启用时打开制动器/DynaStop®)启用该功能。

4

正向运动方向/点动

PO 1.4

用于使驱动装置正向移动的信号

5

负向运动方向/点动

PO 1.5

用于使驱动装置负向移动的信号

6

预留

PO 1.6

预留

7

以现场总线斜坡启动/停止

PO 1.7

  • “1”:启动 - 在除点动模式下的所有操作模式中使能运动。
  • 以由PO 4/固定设定减速给定的值减速至转速0。
  • 停机反应:电机保持在转速为0的状态。对于无编码器的电机,必须使用设定值停止功能

8

故障复位

PO 1.8

重置带信号正沿的故障信息。

9

激活慢速运行

PO 1.9

用于激活蠕动速度的信号。例如用于调试目的。

10

激活驱动机构2

PO 1.10

  • “0”:选择驱动机构1
  • “1”:选择驱动机构2
  • 注意! 驱动机构2仅在单轴模块处可用,可用于例如实现无编码器反馈的紧急运行。

11

预留

PO 1.11

-

12

预留

PO 1.12

-

13

激活输出级锁定

PO 1.13

  • “1”已激活输出级锁定 – 制动器发挥作用或(如果没有制动器)电机缓慢运行。
  • “0”未激活输出级锁定 – 可使能输出级

14

激活待机运行

PO 1.14

  • “1”已激活待机运行。
  • “0”未激活待机运行。

待机运行仅可在输出级已锁定的情况下激活。

15

MOVIKIT®-

Handshake In

PO 1.15

该信号将内部复制至状态字位15(MOVIKIT® Handshake Out)。如果复制失败(在“Handshake In”信号变化的情况下“Handshake Out”保持不变),则MOVIKIT®软件模块的设备内部处理就会受干扰。