监控功能

参数组

说明

转速监控

设置转速监控的行为

停止功能

使用带编码器的驱动装置时,设置停止功能。对于停机时的反应,有以下设置选项:

  • 驱动装置通电(制动器打开)
  • 驱动装置未通电(制动器已闭合)

在未选择操作模式 (FCB 02) 时以及使用设定值停止功能时,停止功能在取消使能时生效(通过FCB 13/14停止)。

该参数仅在以下操作模式下有效:VFC(带编码器),ELSM®和CFC。在其他操作模式中,在静止状态下将始终锁定输出级、关闭制动器或激活DynaStop®功能。

限位开关

限位开关的设置:

  • 已抵达硬件限位开关的反应
  • 已抵达软件限位开关的反应
  • 在驱动机构2中同样使用驱动机构1的硬件限位开关