Fonctions de surveillance
REMARQUE

Les "fins de course logiciels" sont disponibles uniquement en utilisant MOVIKIT® Positioning Drive.
Groupe de paramètres | Description |
|---|---|
Surveillance de vitesse | |
Activation | Activation de la surveillance de vitesse.
|
Index : 8550.1 | |
Nom CEI : - | |
Temporisation | Lors d'accélérations, de ralentissements ou de pics de charge, il se peut que le courant maximal autorisé réglé soit momentanément atteint. Pour empêcher le déclenchement intempestif de la surveillance de vitesse, régler la temporisation adéquate. La limite de courant doit être atteinte sans interruption pendant la temporisation, avant que la surveillance ne déclenche. |
Index : 8550.2 | |
Nom CEI : - | |
Facteur de réinitialisation | Lorsque la limite de réglage du régulateur de vitesse est atteinte, un compteur pour la temporisation est incrémenté toutes les millisecondes. Si le régulateur de vitesse dépasse sa limite de réglage avant écoulement de la temporisation, le compteur est décrémenté, jusqu'à atteindre zéro. Ce paramètre permet de régler un facteur définissant la vitesse à laquelle le compteur est décrémenté, comparativement à l'incrémentation, en cas de dépassement de la limite de réglage. Normalement, ce facteur est égal à 1, c'est-à-dire que le compteur est décrémenté toutes les millisecondes. Avec un facteur égal à 2, le compteur est décrémenté de 2 toutes les millisecondes, etc. . |
Index : 8550.3 | |
Nom CEI : - | |
Fonction d'arrêt | |
Comportement à l'arrêt | Les réglages suivants sont possibles pour le comportement à l'arrêt.
La fonction d'arrêt agit en cas de suppression de la libération (arrêt avec FCB 13 / 14), si aucun mode d'exploitation n'est sélectionné (FCB 02) ou avec la fonction d'arrêt par consigne. Pour les entraînements sans codeur, ce réglage est ignoré et la fonction de freinage toujours activée. |
Index : 8563.1 | |
Nom CEI : - | |
Fins de course |
|