Valeurs limites

 

Nom du paramètre

Valeur

Limites application

Vitesse positive

Limitation de la vitesse positive maximale avec laquelle l'installation peut être parcourue.

(en unités utilisateur)

Index : 8357.10

Vitesse négative

Limitation de la vitesse négative maximale avec laquelle l'installation peut être parcourue.

(en unités utilisateur)

Index : 8357.11

Accélération

Limitation de l'accélération maximale avec laquelle l'installation peut être accélérée.

(en unités utilisateur)

Index : 8357.12

Décélération

Limitation de la décélération maximale avec laquelle l'installation peut être freinée.

(en unités utilisateur)

Index : 8357.13

Temps de phase

Limitation du temps de phase en [ms]

Le temps de phase agit dans le cas des blocs fonction d'arrêt ainsi qu'en mode manuel. Le cycle de positionnement est augmenté du double du temps de phase réglé.

Index : 8357.14

Couple

Limitation du couple maximal qui peut être appliqué à l'installation en % du couple nominal moteur.

Index : 8357.15

Courant total de sortie

Valeur en [A] à laquelle le courant de sortie variateur est limité.

Index : 8357.16

Décélération d'arrêt d'urgence

Décélération pour la rampe activée en cas d'arrêt d'urgence. Il est possible de programmer un arrêt d'urgence comme réaction à un défaut (en unités utilisateur).

Index : 8357.20

Valeurs limites issues de la mise en service

Vitesse maximale sur l'arbre moteur

Vitesse admissible maximale sur l'arbre moteur calculée lors de la mise en service à partir des données moteur et réducteur en [1/min].

Index : 8360.9

Couple maximal sur l'arbre moteur

Couple admissible maximal sur l'arbre moteur calculé lors de la mise en service à partir des données moteur et réducteur en [Nm].

Index : 8360.11