Valores límite

Designación de parámetro

Valor

Límites de aplicación

Velocidad positiva

Limitación de la velocidad positiva máxima con la cual se puede desplazar la instalación (en unidades de usuario).

Índice: 8357.10

Velocidad negativa

Limitación de la velocidad negativa máxima con la cual se puede desplazar la instalación (en unidades de usuario).

Índice: 8357.11

Aceleración

Limitación de la aceleración máxima con la cual se puede desplazar la instalación (en unidades de usuario).

Índice: 8357.12

Deceleración

Limitación de la deceleración máxima con la cual se puede frenar la instalación (en unidades de usuario).

Índice: 8357.13

Tiempo de impulso

Limitación del tiempo de impulso (en milisegundos).

El tiempo de impulso surte efecto en los FCBs de parada y en funcionamiento manual. El proceso de posicionamiento se prolonga en el doble del tiempo de impulso ajustado.

Índice: 8357.14

Par

Limitación del par máximo al que se puede accionar la instalación (en % del par nominal del motor).

Índice: 8357.15

Corriente aparente de salida

Valor al que se limita la corriente de salida del variador (en amperios).

Índice: 8357.16

Deceleración de parada de emergencia

Valor de deceleración que se emplea como rampa activa en la función de accionamiento FCB 14 parada de emergencia. Una parada de emergencia puede programarse como respuesta a un fallo.

Índice: 8357.20

Valores límite de la puesta en marcha

Velocidad máxima en el eje del motor

Velocidad máxima admisible en el eje del motor (en min-1) calculada durante la puesta en marcha de los datos del motor y del reductor.

Índice: 8360.9

Par máximo en el eje del motor

Par máximo admisible en el eje del motor (en newton metro) calculado durante la puesta en marcha de los datos del motor y del reductor.

Índice: 8360.11