极限值
参数名称 | 数值 |
|---|---|
应用极限 | |
正速度 | 设备移动时允许使用的最大正速度的限制(单位:用户单位)。 |
索引: 8357.10 | |
负速度 | 设备移动时允许使用的最大负速度的限制(单位:用户单位)。 |
索引: 8357.11 | |
加速 | 设备加速时应采用的最大加速度的限制(单位:用户单位)。 |
索引: 8357.12 | |
减速 | 设备减速时应采用的最大减速度的限制(单位:用户单位)。 |
索引: 8357.13 | |
加加速时间 | 加加速时间的限制(单位:ms)。 加加速时间在“停止FCB”以及手动操作模式下都是有效的。定位过程按照所设置的加加速时间的两倍延长。 |
索引: 8357.14 | |
扭矩 | 驱动设备时所需的最大扭矩的限制(单位:电机额定力矩的%)。 |
索引: 8357.15 | |
输出视在电流 | 变频器输出电流的限制值(单位:A)。 |
索引: 8357.16 | |
紧急停止减速度 | 在驱动功能FCB14紧急停止中用作主动斜坡的减速值。可以将紧急停止编程为对故障的反应。 |
索引: 8357.20 | |
调试得出的极限值 | |
电机轴上的最大转速 | 调试期间根据电机数据和减速器数据计算出的电机轴上允许的最大转速(单位:min-1)。 |
索引: 8360.9 | |
电机轴上的最大扭矩 | 调试期间根据电机数据和减速器数据计算出的电机轴上允许的最大扭矩(单位:Nm)。 |
索引: 8360.11 | |