Funciones de control
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Vigilancia de velocidad | Ajuste del comportamiento de la vigilancia de velocidad |
Funciones de parada | Ajuste de las funciones de parada en accionamientos con encoder. Para el comportamiento durante la parada existen las siguientes posibilidades de ajuste:
La función de parada surte efecto con la retirada de la habilitación (parada con FCB 13/14), si no está seleccionado ningún modo de funcionamiento (FCB 02), y con la función de parada por consigna. El parámetro sólo es efectivo en los siguientes modos de funcionamiento: VFC (con encoder), ELSM® y CFC. En los demás modos de funcionamiento, la etapa de salida siempre está bloqueada en parada y el freno está aplicado o la función DynaStop® está activada. |
Final de carrera | Ajustes de los finales de carrera:
|