Funções de controle
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Monitoração de rotação | Ajuste do comportamento da monitoração de rotação |
Funções de parada | Ajuste das funções de parada em acionamentos com encoder. Para o comportamento durante a parada existem as seguintes possibilidades de ajuste:
A função de parada atua na remoção da liberação (parada com FCB 13/14) se não estiver selecionado nenhum modo de operação (FCB 02) e com a função valor nominal de parada. O parâmetro somente é eficaz nos seguintes modos de operação: VFC (com encoder), ELSM® e CFC. Nos outros modos de operação, o estágio de saída é sempre bloqueado e o freio é fechado ou a função DynaStop® é ativada durante a parada. |
Chave fim de curso | Ajustes para as chaves fim de curso:
|