Mot de commande
REMARQUE

Tenir compte des remarques du chapitre Fonctions de surveillance concernant le comportement de l'entraînement à l'arrêt.
Bit | Fonction | DP | V/P | Description |
|---|---|---|---|---|
0 | Libération/Arrêt d'urgence | SP 1.0 | V/P |
|
1 | Libération/Arrêt application | SP 1.1 | V/P |
|
2 | Réservé | SP 1.2 | V/P | – |
3 | Débloquer frein (sans libération) | SP 1.3 | V/P | Si nécessaire, libérer cette fonction via le paramètre 8501.2 (Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01 – Libérer). |
4 | Jogg + | SP 1.4 | P | Signal de déplacement de l'entraînement dans le sens positif en mode Jogg. |
5 | Jogg - | SP 1.5 | P | Signal de déplacement de l'entraînement dans le sens négatif en mode Jogg. |
6 | Transférer position relative | SP 1.6 | P | Transfert de la position cible relative en mode positionnement relatif (401) Ce signal est inactif pour tous les autres modes d'exploitation. |
7 | Démarrage/arrêt selon rampe bus de terrain | SP 1.7 | V/P |
|
8 | Reset défaut | SP 1.8 | V/P | Reset des messages de défaut sur front positif du signal. |
9 | Réservé | SP 1.9 | V/P | - |
10 | Activer motorisation 2 | SP 1.10 | V/P |
|
11 | Réservé | SP 1.11 | V/P | – |
12 | Désactiver fins de course logiciels | SP 1.12 | P |
|
13 | Activer verrouillage étage de puissance | SP 1.13 | V/P |
|
14 | Activer mode veille | SP 1.14 | V/P |
Le mode veille peut être activé uniquement lorsque l'étage de puissance est verrouillé. |
15 | Handshake MOVIKIT® IN | SP 1.15 | V/P | Ce signal est copié en interne sur le mot d'état bit 15 (Handshake MOVIKIT® OUT). En cas d'échec de la copie (le signal "Handshake Out" reste constant avec un signal "Handshake In" en alternance), le traitement interne du module logiciel MOVIKIT® est défectueux. |