Funções adicionais

INFORMAÇÃO

O número de dados do processo configurados anteriormente deve ser adicionado ao número especificado da palavra de dados de processo.

 

Tempo de retrocesso variável

ATENÇÃO

Comportamento de partida inesperado devido à mudança do tempo de retrocesso durante a desaceleração. Se o retrocesso diminuir (aumentar o tempo do retrocesso) durante a desaceleração, a posição final pode ser ultrapassada.
Morte, ferimentos graves ou danos materiais
  • Só altere o retrocesso ou o tempo de retrocesso durante a parada.

Palavra

Bit

Função

PA 9

Tempo de retrocesso nominal

P0-15

Tempo de retrocesso especificado em [ms]