Dados de entrada de processo

A tabela seguinte mostra os dados de entrada de processo do conversor para CLP em caso de controle através do fieldbus com 10 palavras de dados de processo.

Palavra

Bit

Função

PI 1

Palavra de estado

0

"1": Pronto para funcionar

1

"1": STO inativo

2

"1": Liberação de estágio de saída

3

"1": Freio aberto/DynyStop® desativado

4

"1": Motor roda (parada do motor ativa)

5

"1": Acionamento ativo referenciado

6

Reservado

7

Reservado

8

  • "1": Existe irregularidade

9

  • "1": Existe aviso

10

"1": Conjunto de acionamento 2 ativo

11

"1": Mensagem "Comparação da velocidade nominal/real ativa"

12

Reservado

13

Reservado

14

"1": Modo de standby ativo

15

MOVIKIT® Handshake Out (detalhes, ver MOVIKIT® Handshake In)

PI 2

Velocidade real

0 – 15

Unidade do usuário

PI 3

Status

Irregularidade principal/secundária/de módulo

0 – 15

  • Sem irregularidade: indicação do FCB atual (Low-Byte)
  • Irregularidade na unidade: indicação do código de irregularidade da unidade
  • Irregularidade na opção: indicação do código de irregularidade da opção
  • Irregularidade no módulo: indicação da irregularidade de módulo

(High-Byte: irregularidade, Low-Byte: subirregularidade)

Estão disponíveis mais informações no manual do produto da respectiva unidade Solução de problemas.

PI 4

Torque real

0 – 15

  • Torque atual em relação ao torque nominal do motor (unidade: 0.1%)
  • Corrente aparente em relação à corrente do conversor (unidade: 0.1%)
  • Corrente aparente absoluta (unidade 0.1 A)

PE 5

Entradas digitais

0

DI 00

...

...

8

DI 08

9

DIO 01 (unidade)/IDI 00 (MPX)

10

DI 10 / DIO 02 (entrada)

...

...

13

DI 13

...

...

PE 6

Modo de aplicação real (modo de operação)

0 – 15

Modo de operação. Ver capítulo Visão geral dos modos de operação.

PI 7

Status de aplicação

0 – 15

Bit0: Velocidade rápida ativa
(velocidade nominal = velocidade rápida)

Bit1: Velocidade reduzida ativa (velocidade nominal = marcha lenta)

Bit2: Irregularidade na sequência (para obter mais informações, consulte o capítulo Solução de problemas)

Bit3: InPosition negativa

Bit4: InPosition positiva

Bit5: Partida detectada

PE 8

Livremente selecionável

0 – 15

 

PE 9A palavra de dados de processo pode ser ativada/desativada através da "Configuração do módulo".

Posição atual (High Word)

0 – 15

Unidades do usuário

PE 10A palavra de dados de processo pode ser ativada/desativada através da "Configuração do módulo".

Posição atual (Low Word)

0 – 15

Unidades do usuário