Datos de entrada de proceso

La tabla siguiente muestra los datos de entrada de proceso desde el variador hacia el PLC en caso de control mediante bus de campo con 10 palabras de datos de proceso.

Palabra

Bit

Función

PI 1

Palabra de estado

0

"1": Preparado

1

"1": STO inactiva

2

"1": Habilitación de etapa de salida

3

"1": Freno desbloqueado/DynaStop® desactivada

4

"1": Motor gira (parada de motor activa)

5

"1": Accionamiento activo referenciado

6

Reservado

7

Reservado

8

  • "1": Fallo presente

9

  • "1": Aviso presente

10

"1": Conjunto de accionamiento 2 activo

11

"1": Mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real activa"

12

Reservado

13

Reservado

14

"1": Funcionamiento stand-by activo

15

MOVIKIT® Handshake Out (para los detalles, véase MOVIKIT® Handshake In)

PI 2

Velocidad real

0 – 15

Unidad de usuario

PI 3

Estado

Fallo del módulo principal/submódulo

0 – 15

  • Ningún fallo: Indicación de FCB actuales (Low-Byte)
  • Fallo de la unidad: Indicación del código de fallo de la unidad
  • Fallo en opción: Indicación del código de fallo de la opción
  • Fallo en el módulo: Visualización de fallo de módulo

(High-Byte: fallo, Low-Byte: subfallo)

Encontrará más información en el manual de producto de la unidad correspondiente y en el capítulo Solución de problemas.

PI 4

Par real

0 – 15

  • Par actual referido al par nominal del motor (unidad: 0.1 %)
  • Corriente aparente relativa referida a la corriente nominal del variador (unidad: 0.1 %)
  • Corriente aparente absoluta (unidad 0.1 A)

PI 5

Entradas binarias

0

DI 00

...

...

8

DI 08

9

DIO 01 (entrada) / IDI 00 (MPX)

10

DI 10 / DIO 02 (entrada)

...

...

13

DI 13

...

...

PI 6

Modo de aplicación real (modo de funcionamiento)

0 – 15

Modo de funcionamiento. Véase el capítulo Vista general de los modos de funcionamiento.

PI 7

Estado de aplicación

0 – 15

Bit0: Marcha rápida activa
(Velocidad de consigna = Velocidad rápida)

Bit1: Marcha lenta activa (Velocidad de consigna = Velocidad lenta)

Bit2: Secuencia de fallos (para más información, véase el capítulo Solución de problemas)

Bit3: InPosition negativo

Bit4: InPosition positivo

Bit5: Inicio detectado

PI 8

De libre elección

0 – 15

 

PI 9La palabra de datos de proceso puede activarse/desactivarse a través de la "Configuración del módulo".

Posición real (High Word)

0 – 15

Unidades de usuario

PI 10La palabra de datos de proceso puede activarse/desactivarse a través de la "Configuración del módulo".

Posición real (Low Word)

0 – 15

Unidades de usuario