Palabra de estado

Bit

Función

Datos de proceso

Descripción

8

Fallo

PI 1:8

  • "1": Fallo presente
  • "0": Ningún fallo presente

Fallos activos se pueden resetear mediante la emisión de la señal PI 1:8 "Reset del fallo".Los fallos de aplicación se indican mediante el bit correspondiente en la palabra de estado de la aplicación.

9

Aviso

PI 1:9

  • "1": Aviso presente
  • "0": Ningún aviso presente

Avisos pueden resetearse mediante la emisión de la señal PI 1:8 "Reset del fallo", si ya no existe la razón para el aviso. Los avisos parametrizados como avisos con Self-Reset se borran automáticamente si ya no existe la razón para el aviso. En este caso no es necesario ningún reset.

Encontrará más información en el manual de producto de la unidad correspondiente.