状态字

功能

过程数据

说明

8

故障

PI 1:8

  • “1”:有故障
  • “0”:无故障

已激活的故障可通过设置信号PI 1:8“故障复位”来复位。通过应用状态字中相应的位表示应用故障。

9

警告

PI 1:9

  • “1”:有警告
  • “0”:无警告

如果发出警告的理由已不复存在,则可通过设置信号PI 1:8“故障复位”来复位警告。如果发出警告的理由已不复存在,则被参数设定为带自行复位的警告会自行删除。在这种情况下,无需复位。

详细信息参见相应设备的产品手册。