Palavra de estado

Bit

Função

Dados do processo

Descrição

8

Irregularidade

PE 1:8

  • "1": Existe irregularidade
  • "0": Não existe irregularidade

Irregularidades ativas podem ser repostas através do sinal PE 1:8 "Reset de irregularidade".As irregularidades de aplicação são indicadas através do bit correspondente na palavra de estado da aplicação.

9

Atenção

PE 1:9

  • "1": Existe aviso
  • "0": Não existe aviso

Avisos podem ser repostos através da definição do sinal PE 1:8 "Reset de irregularidade" se o motivo para o aviso não existir mais. Avisos parametrizados como avisos com self-reset se autoexcluem se o motivo para o aviso não existir mais. Nesse caso não é necessário um reset.

Estão disponíveis mais informações no manual do produto da respectiva unidade.